Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 t, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929001298502
Fuld ordrekode: 871869668710900

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 txt 4.6 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929001298502 pdf 67.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001298502 da_DK pdf 361.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001298502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001298502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 ldt 34.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB