Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, Enkeltsoklet, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, Enkeltsoklet, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikationer
- Fod
- G13 Rotatable end-cap
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Normeret levetid
- 75.000 t
- Skiftecyklus
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år