GreenSpace Accent Gitterlys Gen2 – fleksibel og opgraderbar gitterbelysning til detailhandel
Med GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan butikker og driftsansvarlige nyde den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en gitterlampe, som kan fås til en overkommelig pris og derudover er bæredygtig. Vedligeholdelse og opgraderinger af driver, LED og optik er let og kræver kun standardværktøj. På grund af dette kan GreenSpace Accent Gridlight Gen2 understøtte en cirkulær belysningsinstallation. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan konfigureres med enkelt, dobbelt eller tredobbelt spothoved, hvor hvert spot kan retningsstyres uafhængigt af hinanden. Ud over dæmpningsfunktioner er der flere muligheder for systemintegration, herunder både med kabel og trådløst. Tjek vores modekatalogsider for at finde ud af mere om vores PremiumWhite og PremiumColor LED-lysopskrifter.
PerfectAccent-optik giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
Forlæng produktets levetid med nem vedligeholdelse og opgraderinger
Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
Udstyret med topmoderne PerfectAccent reflektoroptik
Alle fotometriske data er beregnet uden valgfri frontglas. Flux bør reduceres med 3,5 % ved brug af frontglas.
Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje mængder støv anbefaler vi kraftigt brugen af det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.