Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

GD352B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeskrivelse

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102776
Fuld ordrekode: 872016958834900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102776 da_DK pdf 322.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102776_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102776_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-fil
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102776 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT