Produktbeskrivelse
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Sort, Enkel pulverbelægning, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Mellem strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class