Produktbeskrivelse
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Sort, Enkel pulverbelægning, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 5600 lm, 48 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class