Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, Sort, IP20

GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Produktbeskrivelse

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Sort, Enkel pulverbelægning, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class

Ordrekode: 910505102771
Fuld ordrekode: 872016958829500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102771 da_DK pdf 432.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102771_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102771_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-fil
GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102771 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT