Produktbeskrivelse
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Mellem strålevinkel, Aluminium, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet