Produktbeskrivelse
Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Hvid, Enkel pulverbelægning, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bred strålevinkel, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class