Sản phẩm
Sản phẩm | So sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.000 | 3000 | G5 | |||
8 | 1.050 | 4000 | G5 | |||
8 | 1.050 | 6500 | G5 | |||
16,5 | 2.300 | 3000 | G5 | |||
16,5 | 2.500 | 4000 | G5 | |||
20 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 4000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 6500 | G5 |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình ảnh vẻ ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh quang truyền thống. Những đèn tuýp T5 này là sự lựa chọn phù hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp LED T5 này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.
Lợi ích
Hiệu suất tuyệt đối mang đến giải pháp cho mọi ứng dụng
Khả năng tiết kiệm vô song với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ cao
Tính năng
Nâng cấp đèn T5 hiện có với chấn lưu HF
Tương thích với nhiều loại chấn lưu