Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Mã đơn hàng: 929001391302
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869674335500

Nội dung tải xuống