Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Mã đơn hàng: 929001390702
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869674323200

Nội dung tải xuống