Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Mã đơn hàng: 929001391402
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869674337900

Nội dung tải xuống