Việt Nam - Tiếng Việt

Đèn phóng điện cường độ cao

Philips' introduce a wide range of High Intensity Discharge lamps and light bulbs, which offers bright illumination to large spaces like streets, warehouses, gymnasiums, stadiums and retail facilities. Our High Intensity Lamps or HID Lamps are energy efficient and produce a sparkling arc of light.

8 mục

SON-T

6 sản phẩm

MASTER HPI-T Plus

2 sản phẩm

MH-NaSc

1 sản phẩm

MASTER MHN-SE

1 sản phẩm

MASTER MHN-LA

3 sản phẩm

SON

1 sản phẩm

MASTER MHN-SA

1 sản phẩm