Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Mã đơn hàng: 929001391002
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869674329400

Nội dung tải xuống