Sverige - Svenska

Signify LumiStreet gen2

Dags att uppgradera din konventionella belysning till LumiStreet gen2

Nytt
Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

LumiStreet gen2 är särskilt utvecklad för LED-projekt och idealisk för storskaliga byten i kommuner. Tack vare sin höga effektivitet och låga initialkostnad möjliggör LumiStreet gen2-armaturen snabb återbetalning och betydande besparingar när det gäller energiförbrukning inom en kort tidsperiod. Installationen och underhållet förenklas av Service tag och SR (System Ready) Zhaga-uttaget, vilket gör armaturen framtidssäker. Du kan även koppla denna armatur till belysningsstyrning eller sensorer och mjukvarulösningar såsom Interact City. LumiStreet gen2 finns med ett stort antal olika optik- och ljuspaket som till och med kan ställas in ytterligare för att passa exakta projektkrav. Detta är den perfekta direktersättningen för konventionella ljuskällor eller första generationens LED. Den kompakta armaturen av högkvalitativa material är också enkel att demontera och återvinna i slutet av dess livslängd. Om verktygslös öppning och stängning av utrustningsskyddet krävs kan LumiStreet gen2 Pro-versionen väljas.

Fördelar

  • Ekonomiskt LED-alternativ till konventionell gatubelysning

  • Hög effektivitet och energibesparingar

Egenskaper

  • Många användningsområden tack vare stort sortiment med optik, ställbara ljusflöden och fällbara stolparmar

  • Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag

Användning

  • Gator och vägar
  • Gatubelysning i bostadsområden

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 sv_SE pdf 854.3 kB
Ytterligare dokumentation
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Ytterligare dokumentation
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Bilder

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-LumiStreet gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB