Nytt
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar