Nytt
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 32–76 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar