Nytt
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar