Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: ser till att trafiken rör sig säkert i kritiska tunnelbelysningsförhållanden

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

För de mest krävande förhållandena, där korrosion är ett verkligt hot, vill tunnelägare ha tunnelarmaturer som ger kostnads-, säkerhets- och tillgänglighetsfördelar under hela deras livslängd. Med en högkvalitativ, korrosionsbeständig, helt rostfri konstruktion och dedikerad LED-design levererar FlowStar Gen2 allt detta – och mer. FlowStar Gen2 är en del av TotalTunnel-lösningen. I kombination med belysningsstyrning, kablar och våra tjänster under livscykeln erbjuder dessa tunnelarmaturer högsta prestanda med exakt rätt balans mellan sikt, säkerhet och ekonomi. Tack vare ett högt ljusflöde kan de dessutom minska antalet projektarmaturer som krävs utan att kompromissa med säkerheten. En långvarig och högeffektiv lösning för tunnelbelysning eller underfartsbelysning som håller trafiken säker och i rörelse.

Fördelar

  • Tillförlitlig och långvarig för trafiktunnlar i mycket korrosiva miljöer

  • Obestridd korrosionsbeständighet, byggd helt i rostfritt stål

Egenskaper

  • Högkvalitativt armaturhus i rostfritt stål utan externa aluminiumdelar

  • Plan topp, inga räfflor

Användning

  • Tunnel
  • Tunnel

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 sv_SE pdf 490.4 kB
Monteringsanvisningar
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Monteringsanvisningar
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Broschyr
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Bilder

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Flera tillgångar - Visuals