Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Produktbeskrivning

Tunnel light, Rostfritt stål, Stål, Bottenplatta, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Säkring ingår, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 5-polig, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060014
Hela beställningsnumret: 871951423413000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED230 [LED module 23000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA txt 4.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060014 sv_SE pdf 243.1 kB

Bilder

Product-Photographs-912300060014_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060014_EU
Flera tillgångar - Visuals