Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, FU, STD
BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU
Produktbeskrivning
Tunnel light, Rostfritt stål, Stål, Bottenplatta, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Säkring ingår, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 5-polig, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED500 [LED module 50000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Garantitid
- 5 år