Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, STD
BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F
Produktbeskrivning
Tunnel light, Rostfritt stål, Stål, Bottenplatta, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 5-polig, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED720 [LED module 72000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 3 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Garantitid
- 5 år