Philips Ledinaire Floodlight högeffekt

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång. Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Letar du efter en kraftfull och pålitlig strålkastare för utomhusbelysning? Nu behöver du inte leta längre tack vare Ledinaire Floodlight High Wattage! Med en effekt på upp till 60 000 lm ger den här strålkastaren ett rejält och kraftfullt ljus. Den högkvalitativa LED-tekniken garanterar exceptionell energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Strålkastaren Ledinaire Floodlight High Wattage har också en imponerande tålighet, med skyddsklass I och IP65-klassificering. Dess robusta konstruktion och IK08-klassning gör den lämplig för även de tuffaste utomhusmiljöerna. Vår strålkastare ger ett klart och naturligt ljus som lyfter utseendet och känslan i alla utomhusutrymmen. Med sin symmetriska ljusfördelning är den idealisk för byggnadsfasader och områdesbelysning. Du kan vara säker på att ditt belysningssystem är pålitligt och har jämn prestanda. Ledinaire Floodlight High Wattage finns i fyra olika storlekar. Med det lutande universella monteringsfästet och den förmonterade kabeln går installationen snabbt och enkelt. Uppgradera ditt utomhusbelysningssystem idag med Ledinaire Floodlight High Wattage – den perfekta kombinationen av kraft, effektivitet och stil.

Fördelar

  • Högt ljusflöde: Med ett ljusflöde på upp till 60 000 lm och en ljustolerans på +/–10 % ger denna strålkastare kraftfull och tillförlitlig belysning för en rad olika utomhustillämpningar.

  • Energieffektiv: LED-tekniken som används i denna strålkastare garanterar exceptionell energieffektivitet, med en systemeffektivitet på 120 lm/W och en effektfaktor på >0,9. Detta hjälper dig att spara pengar på dina elräkningar samtidigt som du minskar ditt koldioxidavtryck.

Egenskaper

  • Högt ljusflöde på upp till 60 000 lm med en ljustolerans på +/–10 %

  • Energieffektiv LED-teknik med en systemeffektivitet på 120 lm/W och en effektfaktor på > 0,9

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Arena och sport
  • Landskap
  • Byggnadsfasader, butiker
  • Trädgårdar, gångtunnlar
  • Reklamtavlor
  • Utomhusområden, parkeringar
  • Butiksfasader
  • Lagerlokalsmiljöer
  • Mindre sportanläggningar och kommunala idrottsanläggningar för olika sporter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire strålkastare med hög effekt sv_SE pdf 436.6 kB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 735.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 725.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Floodlight högeffekt
Flera tillgångar - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Ledinaire Floodlight högeffekt
Flera tillgångar - Software Plugins