Philips Ledinaire Floodlight högeffekt, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Produktbeskrivning
692 mm x 52mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium och grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 6/4 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år