Philips Ledinaire Floodlight högeffekt, 300 W, 36000 lm, 4000 K, Asymmetrisk

BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB

Nytt

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Aluminium och grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 4/4 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401886888
Hela beställningsnumret: 872110370110799

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB txt 3.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401886888 sv_SE pdf 243.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401886888_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401886888_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED360/840 PSU 300W AWB ldt 11.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 300W pdf 1.2 MB