Philips Ledinaire Floodlight högeffekt, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Produktbeskrivning

496 mm x 52mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium och grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 4/4 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401843987
Hela beställningsnumret: 872016976647199

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401843987 sv_SE pdf 242.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401843987_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401843987_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 1.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB