Den ursprungliga Köpenhamnsarmaturen utformades i samarbete med Köpenhamns stadsarkitekturkontor på 1960-talet i syfte att göra staden mer estetiskt tilltalande med hjälp av belysning. Den här tidlösa armaturdesignen finns i två typer: Copenhagen City LED Gen2 för stads- och bostadsområden där ljuskomfort är viktigt; Copenhagen LED Gen2 med hög prestanda för vägbelysningstillämpningar. Den andra generationen Copenhagen LED finns i en rad olika storlekar, från mini till mega. Det gör den lämplig för alla typer av användningsområden, samtidigt som armaturens och stolpens mått är välbalanserade så att varje installation smälter in harmoniskt i omgivningen. Olika upphängningar finns tillgängliga, vilket möjliggör en mängd olika monteringsalternativ för att ge maximal frihet under installationen. Tack vare den inbyggda LEDGINE-O-motorn och det breda utbudet av tillämpningsanpassad optik levererar Copenhagen LED-armaturer rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket möjliggör viktiga energibesparingar. Armaturen finns med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready-uttag (SR), vilket gör armaturen framtidsklar. Det innebär att Copenhagen LED Gen2 är redo att paras ihop med avancerade styr- och belysningsprogram som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Och eftersom det övre SR-uttaget är integrerat i skärmtaket påverkar det inte armaturens vackra, rena design. Dessutom är alla Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-, BRS562- och BRS563-armaturer unikt identifierbara tack vare Signify Service tag-appen. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Detta gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.
Utmärkta energibesparingar och utmärkt ljusfördelning tack vare LEDGINE-O hög systemeffektivitet och ett stort urval av optik
Framtidsklar med Zhaga-D4i SR-uttag för anslutning med styrsystem och sensorer från Interact
4 storlekar (mini, small, large och mega) för att passa alla monteringshöjder och möjligheter: sidoingång, väggarm, stolptopp, hängande eller central infästning
Över 50 olika alternativ av ljusstrålar och interna lamellbländskydd för att passa alla konfigurationer