Sverige - Svenska

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 31, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 1440 lm, 12.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634903
Hela beställningsnumret: 871951413048700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED15 [LED module 1500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K txt 6.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008634903 sv_SE pdf 267.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB
Monteringsanvisningar
Copenhagen Mini pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-919008634903_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008634903_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K LDT