Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Fäste för linupphäng, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 1440 lm, 12 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED15 [LED module 1500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år