Sverige - Svenska

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Monteringsfäste för stolpe, diameter 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 1881 lm, 15.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 4,0 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008635355
Hela beställningsnumret: 871951413860500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED20 [LED Module 2000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 txt 6.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008635355 sv_SE pdf 151.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB

Bilder

Product-Photographs-919008635355_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008635355_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 LDT