Signify Copenhagen City Comfort LED small

Copenhagen City Comfort LED small: ikonisk design utformad för oöverträffad komfort och lägre ekologiskt fotavtryck

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den ursprungliga Copenhagen-armaturen utformades i samarbete med stadsarkitekturkontoret i Köpenhamn på 1960-talet. Tidlös ikon för stadsbelysning som nu finns i tre versioner: Copenhagen LED gen2, som ger hög prestanda för vägbelysning; Copenhagen City LED gen2, perfekt för stads- och bostadsområden med fokus på visuell komfort och sammanhängande designspråk, Copenhagen City Comfort LED som är skräddarsydd för känsliga innerstadszoner där det är viktigt att kontrollera spilljus och säkerställa maximal visuell komfort. Serien finns i två varianter – Copenhagen City Comfort (BRS862) och Xtra Comfort (BRS962) – och erbjuder överlägsen ljuskomfort. Det säkerställer mild, icke-störande belysning och förbättrar upplevelsen för boende i närheten. Xtra Comfort-versionen ger ännu bättre kontroll över spridningen, vilket avsevärt minskar spilljus som faller mot närliggande fasader i innerstadsmiljöer. Armaturen är byggd av hållbara material, inklusive en biobaserat plaskupa samt återvunna aluminiumkomponenter, och bidrar till att minska koldioxidutsläppen och stöder miljömedveten stadsplanering. Armaturen finns med en eller två Zhaga-D4i (ZD4i) systemklara socklar, vilket gör den framtidssäker och redo för smart city-applikationer som Signify Interact. Tack vare användningen av plast är det övre uttaget sömlöst integrerat i armaturkupan utan att kompromissa med armaturens stilrena design.

Fördelar

  • Ikonisk design skapad tillsammans med Köpenhamns stadsarkitektkontor på 1960-talet. Kommer i flera storlekar med stilren och elegant design för alla typer av urbana miljöer.

  • Trevlig och bekväm ljusbild för boende tack vare mycket hög optisk komfort utan bländning.

Egenskaper

  • Infälld LED-enhet för behagligare belysning.

  • Överlägsen visuell komfort med högt bländningsindex (D6) och hög ljusstyrka (G*6).

Användning

  • Bostadsgator i innerstaden,
  • Smala stadsgator,
  • Öppna områden i innerstaden,
  • Gågator,
  • Mindre shoppinggator

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Copenhagen City Comfort LED small sv_SE pdf 630.0 kB
Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 911.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Copenhagen City Comfort LED small
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Copenhagen City Comfort LED small
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration of Copenhagen City Comfort LED small pdf 845.3 kB