Signify Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, Säkerhetsklass II, IP66, STDE
BRS961 LED40/830 II DM32 9005 DDF12 10
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Biobaserad polyeten, Svart, Skyddande beläggning mot saltvatten, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, 1244 lm, 29 W, 43 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standard överspänningsskydd + elektrostatiskt urladdningsskydd kV, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år