Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, STDE

BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Biobaserad polyeten, Svart, Skyddande beläggning mot saltvatten, Infälld/utanpåliggande/pendlad, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 1244 lm, 29 W, 43 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standard överspänningsskydd + elektrostatiskt urladdningsskydd kV, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636894
Hela beställningsnumret: 872016977913600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636894 sv_SE pdf 238.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636894_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636894_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS961 LED40/830 II DM32 9005 CLOSRTB 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Appendix of Environmental product declaration pdf 798.4 kB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration pdf 756.9 kB