Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, Säkerhetsklass II, IP66, STDE

BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Biobaserad polyeten, Opaliserad, Skyddande beläggning mot saltvatten, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), 1840 lm, 29 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standard överspänningsskydd + elektrostatiskt urladdningsskydd kV, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636889
Hela beställningsnumret: 872016977700200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636889 sv_SE pdf 143.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636889_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636889_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Appendix of Environmental product declaration pdf 798.4 kB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration pdf 756.9 kB