Philips MASTER VALUE LEDspot LV

Den perfekta lösningen för punktbelysning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundraprocentig form på baksidan av lampan (exakt form med halogenlampor.)

Fördelar

  • Energibesparingar på upp till 80 % jämfört med halogenlampor

  • Kompatibel med en rad olika transformatorer

Egenskaper

  • Dimbar

  • Smart patentskyddat driftdon

Användning

  • Perfekt för accentbelysning i hotell, sjukhus, butiker och museer (t. ex. golv, hissar, montrar)

Varning och säkerhet

  • Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C

  • Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LEDspot LV sv_SE pdf 430.3 kB
Ytterligare dokumentation
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER VALUE LEDspot LV
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER VALUE LEDspot LV
Flera tillgångar - Software Plugins