Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 79 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002492602
Hela beställningsnumret: 871951430720900

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002492602 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002492602 sv_SE pdf 296.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002492602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002492602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB