Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002493102
Hela beställningsnumret: 871951430730800

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002493102 sv_SE pdf 299.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002493102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB