Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 296.5 kB
Product-Photographs-929002493202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002493202_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 82 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
Life Expectancy Diagram