Denna nya generation av PAR-lampor har en robust design och alstrar ett varmvitt ljus. Det gör dem perfekta för allmänbelysning och punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Det är en dimbar lösning. De är särskilt lämpliga för offentliga lokaler som foajéer, korridorer och trapphus där belysningen alltid är på. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-spottar.
Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
Lägre underhållskostnader
Dimbar
UV- och IR-fritt ljus som alstrar mindre värme och är skonsamt mot värmekänsliga objekt