Lättillgängliga online
Populära nedladdningar
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Beställningsnummer:
929003485202
Hela beställningsnumret:
871951444330300