Lättillgängliga online
Populära nedladdningar
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 3000 K, 760 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 80 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Beställningsnummer:
929003485502
Hela beställningsnumret:
871951444322800