Philips MASTER LED-lysrör Nätspänning T5

Den nya generationen Mains T5 LEDtube-belysning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Nya Philips MASTER LEDtube Mains T5 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen kan Philips MASTER LEDtube Mains T5 installeras i armaturer som drivs med nätspänning. Så enkelt! . Philips MASTER LEDtube Mains T5 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under hela livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Fördelar

  • Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader

  • Den utökade livslängden skapar lägre underhållskostnader jämfört med konventionella ljuskällor

Egenskaper

  • Ersätter befintliga T5-ljuskällor: drivs med nätspänningsanslutning

  • Förbrukar mindre energi än konventionella lysrör

Användning

  • Kontor, butiker, klassrum
  • Industribyggnader och lager

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrör Nätspänning T5 sv_SE pdf 302.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-lysrör Nätspänning T5
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-lysrör Nätspänning T5
Flera tillgångar - Software Plugins