Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002421202
Hela beställningsnumret: 871951433437300

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002421202 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 180.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002421202 sv_SE pdf 636.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002421202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002421202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB