Philips MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, Nät, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001908502
Hela beställningsnumret: 871869681921000

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001908502 sv_SE pdf 646.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001908502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB