MASTER - LED HID SON-T är den bästa LED-ersättaren för HID- och SON-ljuskällor i väg- och gatumiljö
Philips MASTER - LED HID SON-T-ljuskällor är en smidig LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER – LED HID SON-T-ljuskällor i befintliga SON- och SON-T-system och förbättra ljuskvaliteten med LED, utan att armaturens drivdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.
Energieffektiva ljuskällor med snabb återbetalningstid
Låg investeringskostnad
Ljuskällor med hög energieffektivitet
Lång livslängd – 70 000 timmar
Se installationsguiden eller kontakta Signify för kopplingsschema och instruktioner.