Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Produktbeskrivning

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Beställningsnummer: 929003467512
Hela beställningsnumret: 871951444897100

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
70 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
8 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003467512 pdf 68.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 211.2 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003467512 sv_SE pdf 549.3 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 pdf 422.4 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467512_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003467512_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB