Philips CoreLine Waterproof

Enkelt att installera och underhålla, för alla projekt där ljus verkligen spelar roll

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Waterproof uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den slimmade och stilrena designen behåller CoreLines välkända och uppskattade produktarktitektur. Tack vare den effektiva designen är installationen snabb och enkel. CoreLine Waterproof ger bättre bredstrålande ljusfördelning för rak, effektiv belysning. Det här utbudet kan direkt ersätta konventionella vattentäta armaturer med lysrör från 18W upp till 58W och ger betydande energibesparingar. I CoreLine Waterproof-sortimentet finns också Interact Ready-armaturer tillgängliga. Interact Ready-armaturer har inbyggd trådlös kommunikation och är färdiga att användas tillsammans med det uppkopplade belysningssystemet Interact.

Fördelar

  • Spara på energi- och underhållskostnader

  • Den smarta produktarkitekturen WT120C G2 möjliggör snabb och flexibel installation

Egenskaper

  • Lång livslängd och hög effektivitet: 50 000 timmar med ljusflöde på minst 80% jämfört med initial nivå och effektivitet upp till 140 lm/W

  • Flera olika tillgängliga alternativ: L600/1200/1500, upp till 8000 lm, 4000K

Användning

  • Parkeringshus
  • Tillverkning
  • Lagerlokaler
  • Allmänbelysning

Varning och säkerhet

  • UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.

  • Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof sv_SE pdf 909.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 444.8 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Video
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Waterproof
Flera tillgångar - Software Plugins
Produktserie IES-kollektion
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB