Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Spridningsvinkel 110°, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år