Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Spridningsvinkel 110°, Matt, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401535591